AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
AddStoris Bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Bath towel rail

    4.9 av 5 stjerner4.9(9 anmeldelser)
    AddStoris Bath towel rail
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41747000 Chrome - 41747140 Brushed Bronze - 41747340 Brushed Black Chrome - 41747670 Matt Black - 41747700 Matt White - 41747820 Brushed Nickel - 41747990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41747XXX
    • ProduktfamilieTowel holder
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)32
    • Bredde (mm)648
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)714
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings