31962XXX Focus 1-greps dusjarmatur DZR
31962XXX Focus 1-greps dusjarmatur DZR
    hansgrohe

    31962XXX Focus 1-greps dusjarmatur DZR

    Focus 1-greps dusjarmatur DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 31962000 krom Specification: • tilslutningstype: S- koblinger • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 15 l/min • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • tilbakeslagsventil • med lyddemper • slangetilkobling DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.31962XXX
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFocus
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)152
    • Bredde (mm)221
    • Dybde (mm)151
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets