Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland

    Talis Single lever basin mixer 80 without waste set Finland
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 32015000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 108 mm • spout height: 76 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.32015000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)168
    • Bredde (mm)48
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures