Talis S Single lever kitchen mixer 170
Talis S Single lever kitchen mixer 170
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 170, 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 32851000 Chrome - 32851800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.32851000
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeTalis S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)224
    • Bredde (mm)52
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea