Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 av 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
    Logis Towel hook
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.40511000
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)18
    • Bredde (mm)18
    • Dybde (mm)42
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)129
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010552
    • ETIM-navnTowel hook
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-tittelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings