Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.40512XXX
    • ProduktfamilieTowel holder
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)72
    • Bredde (mm)62
    • Dybde (mm)445
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings