Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41710000
    • ProduktfamilieSoap dishes /-basket
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)62
    • Bredde (mm)226
    • Dybde (mm)160
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)441
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010557
    • ETIM-navnSoap holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-tittelHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings