Logis Universal Liquid soap dispenser
Logis Universal Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    Logis Universal Liquid soap dispenser

    Logis Universal Liquid soap dispenser
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41714000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41714000
    • ProduktfamilieLotion dispenser
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)170
    • Bredde (mm)67
    • Dybde (mm)127
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)570
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings