Logis Universal Toothbrush tumbler
Logis Universal Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    Logis Universal Toothbrush tumbler

    Logis Universal Toothbrush tumbler
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41718000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41718000
    • ProduktfamilieTooth brush tumbler
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)99
    • Bredde (mm)67
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)420
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010556
    • ETIM-navnToothbrush holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToothbrush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings