Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted

    Logis Universal Toilet brush holder wall-mounted
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41722000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41722000
    • ProduktfamilieToilet brush holders
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)355
    • Bredde (mm)94
    • Dybde (mm)128
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010555
    • ETIM-navnLavatory brush set
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-tittelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings