AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder without cover

    4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)
    AddStoris Toilet paper holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41771820 Brushed Nickel - 41771000 Chrome - 41771140 Brushed Bronze - 41771340 Brushed Black Chrome - 41771670 Matt Black - 41771700 Matt White - 41771990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41771XXX
    • ProduktfamilieRoll holders
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)77
    • Bredde (mm)141
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)321
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør