Built-in sink 660
Built-in sink 660
    hansgrohe

    Built-in sink 660

    S71 S711-F660 Built-in sink 660
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 43302807 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 740 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.43302807
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS71
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)190
    • Bredde (mm)760
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)7.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011315
    • ETIM-navnKitchen sink
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia