Under-mount sink 450
Under-mount sink 450
    hansgrohe

    Under-mount sink 450

    S51 S510-U450 Under-mount sink 450
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 43431170 Graphiteblack - 43431290 Stonegrey - 43431380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 448 x 398 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.43431290
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeS51
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)205
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)8.2
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Servanter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011315
    • ETIM-navnKitchen sink
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures