50001XXX hansgrohe Åpen bunnventil 1 1/4"
50001XXX hansgrohe Åpen bunnventil 1 1/4"
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Åpen bunnventil 1 1/4"

    hansgrohe Åpen bunnventil 1 1/4"
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 50001000 krom - 50001020 polert pvd-krom - 50001130 polert bronse - 50001140 børstet bronse PVD - 50001250 børstet gull-optikk PVD - 50001260 børstet krom - 50001300 polert rødt gull PVD - 50001310 børstet rødt gull PVD - 50001330 polert sort krom PVD - 50001340 børstet sort krom PVD - 50001420 platin - 50001430 rød - 50001450 hvit - 50001460 hvit - 50001480 gul - 50001610 sort - 50001650 aranja - 50001670 Matt sort - 50001700 Matt hvit - 50001800 rustfritt stål-optikk - 50001810 satinox - 50001820 børstet nikkel PVD - 50001830 polert nikkel - 50001840 edelmessing - 50001880 mattkrom - 50001930 polert messing - 50001950 børstet messing PVD - 50001990 polert gull-optikk PVD Specification: • kan ikke stenges • til servant uten overløp • messing • materiale i avløpsplugg børstet stål • tilslutningsstørrelse G 1 ¼
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.50001XXX
    • ProduktfamilieWaste systems washbasin
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)100
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)195
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures