Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 av 5 stjerner4.6(10 anmeldelser)
    hansgrohe Cup-shaped trap standard model
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.52053000
    • ProduktfamilieSiphons/Angle valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)195
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)243
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)451
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnTraps and strainers
    • UNSPSC-kode401425
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-tittelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING