Design trap Flowstar
Design trap Flowstar
    hansgrohe

    Design trap Flowstar

    2.2 av 5 stjerner2.2(6 anmeldelser)
    hansgrohe Design trap Flowstar
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 52100000 Chrome - 52100020 Polished Chrome - 52100130 Polished Bronze - 52100140 Brushed Bronze - 52100250 Brushed Gold Optic - 52100260 Brushed Chrome - 52100300 Polished Red Gold - 52100310 Brushed Red Gold - 52100330 Polished Black Chrome - 52100340 Brushed Black Chrome - 52100420 Platinum - 52100800 Stainless Steel Optic - 52100810 Satinox - 52100820 Brushed Nickel - 52100830 Polished Nickel - 52100840 Fine Brass - 52100880 Satin Chrome - 52100930 Polished Brass - 52100950 Brushed Brass - 52100990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.52100000
    • ProduktfamilieSiphons/Angle valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)280
    • Bredde (mm)70
    • Dybde (mm)328
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)645
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnTraps and strainers
    • UNSPSC-kode401425
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-tittelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING