Design trap Flowstar S
Design trap Flowstar S
    hansgrohe

    Design trap Flowstar S

    3.2 av 5 stjerner3.2(10 anmeldelser)
    hansgrohe Design trap Flowstar S
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 52105000 Chrome - 52105020 Polished Chrome - 52105130 Polished Bronze - 52105140 Brushed Bronze - 52105250 Brushed Gold Optic - 52105260 Brushed Chrome - 52105300 Polished Red Gold - 52105310 Brushed Red Gold - 52105330 Polished Black Chrome - 52105340 Brushed Black Chrome - 52105670 Matt Black - 52105700 Matt White - 52105800 Stainless Steel Optic - 52105820 Brushed Nickel - 52105830 Polished Nickel - 52105930 Polished Brass - 52105950 Brushed Brass - 52105990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 75 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.52105000
    • ProduktfamilieSiphons/Angle valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-01-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)230
    • Bredde (mm)72
    • Dybde (mm)345
    Relatert
    • HovedmaterialeAndre
    • Sekundært materialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)484
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnTraps and strainers
    • UNSPSC-kode401425
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-tittelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING