Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 av 5 stjerner3.6(5 anmeldelser)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.53002000
    • ProduktfamilieSiphons/Angle valves
    • Produktgruppehansgrohe
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)298
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnTraps and strainers
    • UNSPSC-kode401425
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-tittelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING