XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    hansgrohe

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70

    XtraStoris Original Wall niche with frame 300/300/70
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 56093670 Matt Black - 56093700 Matt White - 56093380 Concretegrey Specification: • consists of: wall niche with frame, sealing set, installation set • where to use: new construction, renovation • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 70 mm (HxWxD)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.56093XXX
    • ProduktfamilieWall niches
    • ProduktgruppeXtraStoris Original
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-01-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)390
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)81
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Lagring
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011801
    • ETIM-navnModule sanitary accessories
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-tittelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings