60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    GladeLake S WC seat and cover 

    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60111XXX
    • ProduktfamilieToilet seats
    • ProduktgruppeGladeLake S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-08-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)40
    • Bredde (mm)365
    • Dybde (mm)435
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.22
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett-sete
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011196
    • ETIM-navnToilet seat
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
    • OmniClass-tittelWater Closet Seats