EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60173SVP
    • ProduktfamilieUrinal division
    • ProduktgruppeEluPura Q
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)700
    • Bredde (mm)80
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)15.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Skjermer og avdelere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 beskrivelseUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelCompartments and Cubicles
    • OmniClass-nummer23-15 11 15 11
    • OmniClass-tittelToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings