60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    CapeTide Q Half pedestal for handrinse basin
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60174XXX
    • ProduktfamilieHalf pedestals
    • ProduktgruppeCapeTide Q
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)325
    • Bredde (mm)190
    • Dybde (mm)270
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)8.17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures