EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 60278450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.60278XXX
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-03-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)400
  • Bredde (mm)360
  • Dybde (mm)540
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)22.7
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - bidé
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-tittelBidets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures