GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.60310XXX
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)375
    • Bredde (mm)385
    • Dybde (mm)151
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)13.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toilet Cisterns
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
    • OmniClass-tittelWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures