Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin 1000/480 without tap hole and overflow, SmartClean
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 61038450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.61038XXX
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppeXelu Q
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)480
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)24
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures