AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8 av 5 stjerner4.8(13 anmeldelser)
    AddStoris Towel hook
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41742XXX
    • ProduktfamilieHooks
    • ProduktgruppeAddStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)21
    • Bredde (mm)16
    • Dybde (mm)30
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)67
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal