Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71264000 Chrome Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71264000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis Loop
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)198
    • Bredde (mm)155
    • Dybde (mm)71
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures