Logis E Single lever bath mixer for concealed installation
Logis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis E Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71404000 Chrome Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71404000
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)179
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)67
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures