71418XXX Logis 1-greps kar-/dusjarmatur DZR
71418XXX Logis 1-greps kar-/dusjarmatur DZR
    hansgrohe

    71418XXX Logis 1-greps kar-/dusjarmatur DZR

    Logis 1-greps kar-/dusjarmatur DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71418000 krom Specification: • overheng 194 mm • tilslutningstype: S- koblinger • senteravstand: 150 mm ± 12 mm • stråletype i armatur: normal stråle • gjennomstrømningsmengde for kartut ved 3 bar: 20 l/min • gjennomstrømningsmengde for hånddusj ved 3 bar: 17 l/min • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • vender med automatisk tilbakestilling • tilbakeslagsventil • med lyddemper • passer til gjennomstrømningsvarmer
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71418XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)207
    • Bredde (mm)220
    • Dybde (mm)197
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures