Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer

    Logis 2-hole rim mounted bath mixer
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71437000 Chrome - 71437670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 180 mm • ceramic valves hot/ cold 90° • operating pressure from 0.2 bar • connection dimension: DN20 • connection type: G ¾
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71437XXX
    • ProduktfamilieBath mixers
    • ProduktgruppeLogis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-13
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures