Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set
Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set

    Talis E Single lever basin mixer 110 without waste set
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71712003 Chrome - 71712143 Brushed Bronze - 71712673 Matt Black - 71712993 Polished Gold Optic - 71712823 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 110 • projection: 108 mm • spout height: 104 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71712003
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)162
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)150
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania