Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71717000 Chrome - 71717140 Brushed Bronze - 71717340 Brushed Black Chrome - 71717670 Matt Black - 71717700 Matt White - 71717990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 240 • projection: 183 mm • spout height: 234 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71717000
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)292
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)223
    Relatert
    • Hovedmaterialekrom
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea