Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 71733001 Chrome - 71733141 Brushed Bronze - 71733341 Brushed Black Chrome - 71733671 Matt Black - 71733701 Matt White - 71733821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.71733001
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeTalis E
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-01-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)127
  • Bredde (mm)394
  • Dybde (mm)168
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)3.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures