Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
hansgrohe

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set

Talis Select E Basin mixer 240 without waste set
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 71753001 Chrome - 71753821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 240 • projection: 112 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.71753001
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeTalis Select E
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-01-15
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)308
  • Bredde (mm)46
  • Dybde (mm)221
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.2
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures