71786XXX Talis E null
71786XXX Talis E null
    hansgrohe

    71786XXX Talis E null

    Talis E null
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 71786000 krom - 71786140 børstet bronse PVD - 71786340 børstet sort krom PVD - 71786670 Matt sort - 71786700 Matt hvit - 71786990 polert gull-optikk PVD Specification: • består av: 1-greps servantarmatur, bunnventil • ComfortZone 110 • overheng 112 mm • stråletype: normal stråle • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • passer til gass gjennomstrømningsvarmer • med oppløftventil G 1 ¼ • material bunnventil: metall
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.71786XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis E
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)162
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)169
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea