72037XXX Talis S 1-greps servantarmatur 80 CoolStart uten bunnventil DZR
72037XXX Talis S 1-greps servantarmatur 80 CoolStart uten bunnventil DZR
    hansgrohe

    72037XXX Talis S 1-greps servantarmatur 80 CoolStart uten bunnventil DZR

    Talis S 1-greps servantarmatur 80 CoolStart uten bunnventil DZR
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 72037000 krom Specification: • ComfortZone 80 • overheng 97 mm • stråletype: normal stråle • maksimal gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 5 l/min • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • passer til gass gjennomstrømningsvarmer
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.72037XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeTalis S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)179
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)135
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures
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
    Nord-Korea