Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
hansgrohe

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

Talis S 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 72130001 Chrome - 72130821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 128 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½ • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.72130001
  • ProduktfamilieBasin mixers
  • ProduktgruppeTalis S
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-01-25
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)188
  • Bredde (mm)308
  • Dybde (mm)183
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures