Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
Talis S Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis S Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 72405143 Brushed Bronze - 72405003 Chrome - 72405343 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.72405003
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeTalis S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)151
    • Dybde (mm)69
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania