Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set

    Rebris S Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 72503000 Chrome - 72503670 Matt Black Specification: • ComfortZone 80 • projection: 121 mm • spout height: 84 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.72503XXX
    • ProduktfamilieBasin mixers
    • ProduktgruppeRebris S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)143
    • Bredde (mm)52
    • Dybde (mm)147
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures