Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror
    hansgrohe

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6 av 5 stjerner4.6(11 anmeldelser)
    Logis Universal Shaving mirror
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.73561000
    • ProduktfamilieMirrors
    • ProduktgruppeLogis Universal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)255
    • Bredde (mm)257
    • Dybde (mm)343
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Speil
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010550
    • ETIM-navnMirror
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-tittelMirrors
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings