Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 74802000 Chrome - 74802670 Matt Black - 74802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • Normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.74802XXX
    • ProduktfamilieKitchen mixers
    • ProduktgruppeZesis M33
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)214
    • Bredde (mm)51
    • Dybde (mm)262
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011431
    • ETIM-navnKitchen mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures