HEWI Towel rail
HEWI Towel rail
HEWI Towel rail
    HEWI

    HEWI Towel rail

    System 162 Bath towel rail - bath towel rail made of stainless steel, mitred tube - made of stainless steel, satin finish - centre-to-centre 800 mm, 75 mm deep, diameter 18 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.162-30-201XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails, Bath towel rails
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)18
    • Bredde (mm)818
    • Dybde (mm)75
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars