HEWI Shelf
HEWI Shelf
HEWI Shelf
    HEWI

    HEWI Shelf

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.477-03B100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-03-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)26
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011163
    • ETIM-navnShelf
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-19 31 17
    • OmniClass-tittelSanitary Room Units