Heymat Sand Dørmatte 60x90cm
Heymat Sand Dørmatte 60x90cm
Heymat Sand Dørmatte 60x90cm
Heymat Sand Dørmatte 60x90cm
Heymat Sand Dørmatte 60x90cm
    Heymat

    Heymat Sand Dørmatte 60x90cm

    Heymat dørmatte

    • Gode smussfangende og absorberende egenskaper
    • God skrapeeffekt
    • Baksiden forhindrer fuktighet fra å nå gulvet
    • Tekstil i 100 % resirkulert materiale (PET)

    Sand er inspirert av japanske Zen-hager. Den kommer i en rolig beige farge som passer navnet på matten vakkert. Det tredimensjonale mønsteret er både taktilt og meditativt, og skaper en rolig atmosfære ved inngangsdøren din.

    Design: Kristine Five Melvær



    Spesifikasjon
    • • Størrelse: 60x90 cm
      • Matten er svært slitesterk og har utmerkede absorpsjons- og smussfangende egenskaper.
      • Matten er omtrent 7 mm tykk.
      • Matten har tekstil laget av 100 % resirkulert plast. Baksiden er laget av sklisikker SBR-gummi.
      • Produksjonsprosessen bak en Heymat innebærer mange manuelle operasjoner. Dette betyr at mattene kan variere noe i størrelse, farge og utseende.

      Vedlikehold

      Den mest effektive måten å rengjøre matten på daglig basis er med en støvsuger, og den kan også ristes for å bli kvitt sand eller smuss.

      Hvis matten trenger en grundigere rengjøring, kan den skylles med vann.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.heymat-sand-entrance-mat-60x90cm
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)600
    • Bredde (mm)900
    • Dybde (mm)7
    Relatert
    • HovedmaterialePET
    • Sekundært materialeGummi
    • Designet iNorge
    • Produsert iBelgia
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulvtepper / Tepper

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Nord Amerika