MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.hiansa-compslab-mt60
    • ProduktfamilieProfiled Sheet
    • ProduktgruppeComposite Slab
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)820
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Etasjeskillere, gulvplater og gulv
    • IFC-klassifiseringEtasjeskille
    • UNSPSC-navnSteel profiles
    • UNSPSC-kode30102304
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelComposite Metal Decking
    • OmniClass-nummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-tittelMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II kodeB1010
    • CSI UniFormat II tittelFloor Construction