MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 av 5 stjerner3.3(6 anmeldelser)
    Characterised by the the height of the profile, including dovetails, this sheet model is especially recommended for buildings with a metal structure, where size and space take on added importance, such as industrial buildings, office buildings, hospitals, leisure centres and shopping centres.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.hiansa-compslab-mt76
    • ProduktfamilieProfiled Sheet
    • ProduktgruppeComposite Slab
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-03-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)76
    • Bredde (mm)880
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Etasjeskillere, gulvplater og gulv
    • IFC-klassifiseringEtasjeskille
    • UNSPSC-navnSteel profiles
    • UNSPSC-kode30102304
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 beskrivelseStructural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelComposite Metal Decking
    • OmniClass-nummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClass-tittelMetal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II kodeB1010
    • CSI UniFormat II tittelFloor Construction