MT52 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT52 Profiled Roof Sheet

3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)
The MT-52 has a 52mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 895 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.hiansa-cub-mt52
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)52
  • Bredde (mm)895
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnRoofing materials
  • UNSPSC-kode301515
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 beskrivelseMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Roof Panels
  • OmniClass-nummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClass-tittelSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings