Jupiter LES
Jupiter LES

    Jupiter LES

    5.0 av 5 stjerner5.0(11 anmeldelser)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jupiter-LES
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeEntry stations
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Veitilbehør
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-tittelParking Meters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Oceania Sør Amerika