Jupiter LS
Jupiter LS

    Jupiter LS

    Jupiter LS is a lane section station that gives a high degree of flexibility to allow the control of vehicles in and out of controlled sectors within a parking facility e.g. nested areas. Its scanner can handle prebooking as well as 3rd party tickets.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jupiter-LS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeSection station
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)480
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)68
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Veitilbehør
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-tittelParking Meters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Oceania Sør Amerika