Jupiter LSS
Jupiter LSS

    Jupiter LSS

    JUPITER LSS is a compact lane section station that controls vehicles' entrances within a nested area. Its display is able to manage several languages providing the users with clear and readable indications; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jupiter-LSS
    • ProduktfamilieJUPITER
    • ProduktgruppeSection station
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)450
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRustfritt stål
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Veitilbehør
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • UNSPSC-navnParking meters
    • UNSPSC-kode46161505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_63
    • Uniclass 2015 beskrivelseParking meters
    • OmniClass-nummer23-11 23 11
    • OmniClass-tittelParking Meters

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika Oceania Sør Amerika